参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
尺寸
Ø 18 x 70 mm
型号系列
M18
安装
不齐平
接口
电缆,2.00 m,PVC
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVI1-PSCFAG-DV02 | BCS M18TTI2-PSCFAG-AT02 | |
|
1,058.32 CNY
挂牌价
|
1,542.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 73 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | M18 | M18 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PTFE |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2 Hz | 2 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 功能 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 外壳材料 | PVC | PTFE |
| 感应面材料 | PVC | PTFE |
| 环境温度 | -10...60 °C | -10...60 °C |
| 工作电压Ub | 10~35 VDC | 10~35 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
仅支持 CAD 模型下载