参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于物体检测的电容式接近开关
尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
不久不再提供
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-POM80C-EP02 | BCS R08RRE-POM80C-EP02 | |
|
-
挂牌价
|
697.28 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | R08 | R08 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 100 Hz | 50 Hz |
| 作用范围 | 1~8 mm | 1~8 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可示教 |
| 外壳材料 | PP | PP |
| 感应面材料 | PP | PP |
| 环境温度 | -30...70 °C | -25...70 °C |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 12~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载