参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M30 螺纹的圆柱型
尺寸
Ø 30 x 87 mm
型号系列
M30
螺纹 (A)
M30x1.5
安装
齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4M2-PPM20C-S04G | BCS M30B4M3-PPM20C-EP02 | |
|
936.40 CNY
挂牌价
|
946.96 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | M30 | M30 |
| 螺纹 (A) | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),可编程 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),可编程 |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~20 mm | 1~20 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 工作电压Ub | 10~35 VDC | 10~35 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
仅支持 CAD 模型下载