参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于物体检测的电容式接近开关
尺寸
Ø 12 x 60 mm
型号系列
M12
螺纹 (A)
M12x1
安装
齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-POM40C-S04G | BCS M12K4D2-GOM50C-S04G | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
挂牌价
|
1,191.84 CNY
挂牌价
|
1,223.52 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| 型号系列 | M12 | M12 | M12 |
| 螺纹 (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~4 mm | 0.5~5 mm | 1~4 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可示教 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PTFE | PEEK | PTFE |
| 环境温度 | -30...70 °C | -10...80 °C | -30...70 °C |
| 工作电压Ub | 12~35 VDC | 12~30 VDC | 12~35 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP65 | IP67 | IP65 |
仅支持 CAD 模型下载