Classic 参考图片 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 放大 BCS000U BCS M30KN2-UOT15G-AV02 添加到比较列表 添加到收藏夹 数据表 放大 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型 带 M30 螺纹的圆柱型 尺寸 Ø 30 x 81 mm 型号系列 M30 安装 不齐平 接口 电缆,2.00 m,PVC 开关输出端 常闭触点 (NC) 显示所有主要功能 该产品属于经典产品组合,这意味着 扩展可用性 透明的条件 无新设计采用 了解更多 您对产品有任何疑问吗? 联系我们. 主要特征 下载 分类 数字产品护照 Knowledge Base 文档 本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd 仅支持 CAD 模型下载 下载 3D 模型