参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 7.5 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
产品变体
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
7.50 m, PUR, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-314-PS0534-075 | BCC M425-M415-3A-314-PS0534-100 | BCC M415-M415-3A-314-PS0534-100 | |
|
-
挂牌价
|
631.84 CNY
挂牌价
|
631.84 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 7.5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载