参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
I
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:白色
PIN 6:棕色
PIN 7:白色
PIN 8:蓝色
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:绿色
PIN 5:白色
PIN 6:棕色
PIN 7:白色
PIN 8:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口
以太网/IP
电缆
PUR 屏蔽 绿松石蓝, 0.5 m
电缆,提示
Ethernet, CAT 6A
产品变体
0.30 m, PUR, M12x1, 插头
0.50 m, PUR, M12x1, 插头
1.50 m, PUR, M12x1, 插头
2.00 m, PUR, M12x1, 插头
3.00 m, PUR, M12x1, 插头
7.00 m, PUR, M12x1, 插头
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-005 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | |
|
526.32 CNY
挂牌价
|
539.84 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码 | RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码 | RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
| 接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
| 电缆 | PUR 屏蔽 绿松石蓝, 0.5 m | PUR 屏蔽 绿松石蓝, 1 mm | PUR 屏蔽 绿松石蓝, 1.5 m |
| 电缆,提示 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 绿松石蓝 | 绿松石蓝 | 绿松石蓝 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载