参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
II
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
PIN 1:白色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色
PIN 8:棕色
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
RJ45-插头, 弯头, 8-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 8-针
接口
以太网/IP
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 10 m
电缆,提示
Ethernet, CAT 6A
产品变体
5 m, PUR, RJ45, 插头
10 m, PUR, RJ45, 插头
15 m, PUR, RJ45, 插头
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E8C8-E818-90-377-PS58N9-100 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-100 | |
|
855.52 CNY
挂牌价
|
855.52 CNY
挂牌价
|
837.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | RJ45-插头, 弯头, 8-针 | RJ45-插头, 直头, 8-针 | RJ45-插头, 直头, 8-针 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | RJ45-插头, 直头, 8-针 | RJ45-插头, 直头, 8-针 | RJ45-插头, 直头, 8-针 |
| 接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
| 电缆 | PUR 屏蔽 绿色, 10 m | PUR 屏蔽 绿色, 10 m | PUR 屏蔽 绿色, 10 m |
| 电缆,提示 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | - |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 0.5 A |
| 防护等级 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 电缆护套,颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载