参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
4
连接截面
0.14...0.75 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M434-0000-2A-000-41X450-000 | BCC M474-0000-2A-000-41X475-000 | BCC M434-0000-2A-000-41X475-000 | |
|
46.80 CNY
挂牌价
|
161.68 CNY
挂牌价
|
46.80 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,直头,4针,A编码 | M12x1公头,直头,4针,A编码 | M12x1公头,直头,4针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 可连接触点的数量 | 4 | 4 | 4 |
| 连接截面 | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 绞线固定 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 |
| 电缆直径D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载