参考图片
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,直头,5针,L编码
电缆
TPU 灰色, 8 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
产品变体
1.00 m, PUR, M12x1, 插口
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
8.00 m, TPU, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
20.00 m, PUR, M12x1, 插口
25.00 m, PUR, M12x1, 插口
30.00 m, PUR, M12x1, 插口
35.00 m, PUR, M12x1, 插口
40.00 m, PUR, M12x1, 插口
45.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载