参考图片
仅支持 CAD 模型下载
以太网/Profinet 电缆
接口1
M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口
以太网/IP
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 3 m
电缆,提示
Ethernet, CAT 6A
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-050 | BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-030 | |
|
837.04 CNY
挂牌价
|
945.20 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
| 接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
| 电缆 | PUR 屏蔽 绿色, 3 m | PUR 屏蔽 绿色, 5 m | PUR 屏蔽 蓝色, 3 m |
| 电缆,提示 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | CAT 6A |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载