产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0NJ6

BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-150

双头连接电缆

接口1
M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口
以太网/IP
电缆
PUR 屏蔽 绿松石蓝, 15 m
电缆,提示
Ethernet, CAT 6A

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 8-针, X-编码
接口
以太网/IP
电缆
PUR 屏蔽 绿松石蓝, 15 m
电缆,提示
Ethernet, CAT 6A
导线数量
8
电缆温度,固定敷设
-40...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-30...80 °C
工作电压Ub
60 VDC / 48 VAC
额定电流 (40 °C)
0.5 A
防护等级
IP67/IP20
电缆护套,颜色
绿松石蓝