参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
7/8"-插口, 直头, 5-针
接口2
7/8"-插头, 直头, 5-针
电缆
PUR 黑色, 70 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
产品变体
45.00 m, PUR, 7/8", 插口
60.00 m, PUR, 7/8", 插口
65.00 m, PUR, 7/8", 插口
70.00 m, PUR, 7/8", 插口
75.00 m, PUR, 7/8", 插口
80.00 m, PUR, 7/8", 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载