参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
II,III
仅支持 CAD 模型下载
T型连接器
接口1
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 4-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 4-针, A-编码
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
产品变体
BCC0MW8
BCC0MW9
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M314-M314-U0123-000 | BCC M414-M314-M314-U0124-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | |
|
172.56 CNY
挂牌价
|
172.56 CNY
挂牌价
|
160.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插口, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 接口3 | M8x1-插口, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...80 °C |
| 许可/一致性 |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载