产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BCC0MRE

BCC M424-0000-1S-175-PX03A5-100-C009

电力电缆

接口
M12x1母头,弯头,4针,S编码
电缆
PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,弯头,4针,S编码
电缆
PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
630 VDC / 630 VAC
额定电流 (40 °C)
12.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色