参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN PE:绿色/黄色
PIN 3:黑色3
PIN 2:黑色2
PIN PE:绿色/黄色
PIN 3:黑色3
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口
M12x1母头,弯头,4针,S编码
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-020-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-020 | |
|
324.40 CNY
挂牌价
|
313.12 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,4针,S编码 | M12x1母头,直头,4针,S编码 |
|---|---|---|
| 电缆 | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -40...85 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...85 °C |
| 工作电压Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP65 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
仅支持 CAD 模型下载