参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN 3:黑色3
PIN 4:绿色/黄色
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN 3:黑色3
PIN 4:绿色/黄色
II
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN 3:黑色3
PIN 4:绿色/黄色
PIN 1:黑色1
PIN 2:黑色2
PIN 3:黑色3
PIN 4:绿色/黄色
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, S-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, S-编码
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
488.32 CNY
挂牌价
|
695.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 4-针, S-编码 | M12x1-插口, 直头, 4-针, S-编码 |
|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, S-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, S-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 工作电压Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 防护等级 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
仅支持 CAD 模型下载