产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0ML1

BCC Z040-0000-E0-390-VX0410-020

单头线缆

接口
插接端子, 4-针
电缆
黑色, 2 m
导线数量
4
导线截面
0.10 mm²
电缆温度,固定敷设
-30...80 °C

该产品属于经典产品组合,这意味着

扩展可用性
透明的条件
无新设计采用
Classic Banner
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
插接端子, 4-针
电缆
黑色, 2 m
导线数量
4
导线截面
0.10 mm²
电缆温度,固定敷设
-30...80 °C
工作电压Ub
30 VDC
额定电流 (40 °C)
3.0 A
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
UKCA
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续