替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC M425-M414-3A-304-PY3434-050
258.68 CNY
挂牌价
|
BCC M425-M414-3A-691-PY3434-050
314.63 CNY
挂牌价
|
BCC M425-M414-3A-606-PW3434-050
247.88 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR 耐焊接火花 橙色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 橙色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 橙色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载