参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:灰色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:灰色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-016-VS8525-020 | BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
208.56 CNY
挂牌价
|
290.40 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|
| 电缆 | PVC 屏蔽 灰色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 开关输出端 | - | 反效 |
仅支持 CAD 模型下载