参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PUR 屏蔽 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-305-PS8434-050-C002 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-050 | |
|
545.04 CNY
挂牌价
|
511.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 屏蔽 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PVC 屏蔽 灰色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载