参考图片
仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口3
7/8"-插头, 直头, 4-针
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
TPE 黄色, 0.3 m, 牵引链适用
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-M415-A314-U2108-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2011-003 | |
|
510.48 CNY
挂牌价
|
441.52 CNY
挂牌价
|
510.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 接口3 | 7/8"-插头, 直头, 4-针 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 电缆 | TPE 黄色, 0.3 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 0.3 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 0.3 m, 牵引链适用 |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载