参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I,II
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色/蓝色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色/棕色
PIN 8:棕色
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
PIN 4:蓝色
PIN 5:白色/蓝色
PIN 6:绿色
PIN 7:白色/棕色
PIN 8:棕色
I,II
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
PIN 4:绿色
PIN 5:白色/棕色
PIN 6:棕色
PIN 7:白色/蓝色
PIN 8:蓝色
PIN 1:白色/橙色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色/绿色
PIN 4:绿色
PIN 5:白色/棕色
PIN 6:棕色
PIN 7:白色/蓝色
PIN 8:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
转接头
接口1
M12x1-插口, 直头, 8-针, X-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 8-针
工作电压Ub
60 VDC / 48 VAC
额定电流 (40 °C)
0.5 A
防护等级
IP67/IP20
产品变体
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载