替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC M425-M413-3A-300-PX0334-080
194.10 CNY
挂牌价
|
BCC M415-M413-3A-300-PX0334-080
194.10 CNY
挂牌价
|
BCC M425-M413-3A-300-PX0334-075
188.03 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
电缆 | PUR 黑色, 8 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 8 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 7.5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载