参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, L-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码
电缆
PUR 灰色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
5
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-020 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-020 | BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-020 | |
|
587.76 CNY
挂牌价
|
587.76 CNY
挂牌价
|
587.76 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, L-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 弯头, 5-针, L-编码 |
| 电缆 | PUR 灰色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 工作电压Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 防护等级 | IP65、IP67 | IP65、IP67 | IP65、IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
仅支持 CAD 模型下载