参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:桃红
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:桃红
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口
M12x1母头,直头,5针,L编码
电缆
PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
1.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...85 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
602.08 CNY
挂牌价
|
703.76 CNY
挂牌价
|
602.08 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,5针,L编码 | M12x1母头,直头,5针,L编码 | M12x1母头,弯头,5针,L编码 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 工作电压Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 防护等级 | IP65、IP67 | IP65,IP67,IP69K | IP65、IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
仅支持 CAD 模型下载