参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 4:红色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
仅支持 CAD 模型下载
用于 BTL 产品的电缆
接口
M16x0.75母头,直头,8针
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 30 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-300 | BKS-S 32M-30 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-300 | |
|
2,120.64 CNY
挂牌价
|
1,840.32 CNY
挂牌价
|
2,120.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M16x0.75母头,直头,8针 | M16x0.75母头,直头,8针 | M16x0.75母头,弯头,8针 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 30 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 30 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 30 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 8 | 8 | 8 |
| 导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K | IP67 | IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载