参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:黄色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:蓝色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
PIN 1:黄色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:蓝色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
I
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
以太网/Profinet 电缆
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
Profinet
电缆
TPU 屏蔽 绿色, 4 m, 牵引链适用
电缆,提示
Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-040 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | |
|
612.80 CNY
挂牌价
|
632.56 CNY
挂牌价
|
652.16 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
| 接口 | Profinet | Profinet | Profinet |
| 电缆 | TPU 屏蔽 绿色, 4 m, 牵引链适用 | TPU 屏蔽 绿色, 4.5 m, 牵引链适用 | TPU 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 |
| 电缆,提示 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| 电缆护套,颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载