参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I,II
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口
Profinet
电缆
TPU 屏蔽 绿色, 4.5 m, 牵引链适用
电缆,提示
Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6
产品变体
0.60 m, TPU, M12x1, 插头
1.00 m, TPU, M12x1, 插头
1.50 m, TPU, M12x1, 插头
3.50 m, TPU, M12x1, 插头
4.00 m, TPU, M12x1, 插头
4.50 m, TPU, M12x1, 插头
5.00 m, TPU, M12x1, 插头
6.00 m, TPU, M12x1, 插头
7.50 m, TPU, M12x1, 插头
8.00 m, TPU, M12x1, 插头
9.00 m, TPU, M12x1, 插头
10.00 m, TPU, M12x1, 插头
11.00 m, TPU, M12x1, 插头
12.00 m, TPU, M12x1, 插头
15.00 m, TPU, M12x1, 插头
16.00 m, TPU, M12x1, 插头
17.00 m, TPU, M12x1, 插头
20.00 m, TPU, M12x1, 插头
21.00 m, TPU, M12x1, 插头
22.00 m, TPU, M12x1, 插头
23.00 m, TPU, M12x1, 插头
35.00 m, TPU, M12x1, 插头
40.00 m, TPU, M12x1, 插头
45.00 m, TPU, M12x1, 插头
60.00 m, TPU, M12x1, 插头
80.00 m, TPU, M12x1, 插头
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-060 | |
|
508.80 CNY
挂牌价
|
528.48 CNY
挂牌价
|
567.68 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
| 接口 | Profinet | Profinet | Profinet |
| 电缆 | TPU 屏蔽 绿色, 4.5 m, 牵引链适用 | TPU 屏蔽 绿色, 5 m, 牵引链适用 | TPU 屏蔽 绿色, 6 m, 牵引链适用 |
| 电缆,提示 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载