参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1公头,弯头,4针,D编码
接口
Profinet
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-020-C028 | |
|
258.16 CNY
挂牌价
|
283.92 CNY
挂牌价
|
258.16 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,弯头,4针,D编码 | M12x1公头,弯头,4针,D编码 | M12x1公头,直头,4针,D编码 |
|---|---|---|---|
| 接口 | Profinet | Profinet | Profinet |
| 电缆 | PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载