参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
焊接电缆
接口
M8x1母头,直头,4针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | |
|
283.44 CNY
挂牌价
|
283.44 CNY
挂牌价
|
374.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1母头,直头,4针,A编码 | M8x1母头,弯头,4针,A编码 | M8x1母头,弯头,4针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 | PNP |
| 电缆 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 工作电压显示 | - | - | LED绿色 |
| 功能显示 | - | - | 是 |
| 功能显示(PIN 2) | - | - | LED白色 |
| 功能显示 (PIN 4) | - | - | LED黄色 |
仅支持 CAD 模型下载