产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
不能显示您的价格
由于技术原因,您的个人条件目前无法从服务器中检索出来。然而,你仍然可以下订单。只要你的条件可以被检索到,就会产生一张包含你的价格的发票,并通过电子邮件发给你。

BCC0KCH

BCC W425-0000-1A-010-TW0434-050

高性能焊接电缆

接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示(PIN 2)
LED白色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示(PIN 2)
LED白色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
电缆
FEP 耐焊接火花 黑色, 5 m
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-100...200 °C
工作电压Ub
30 VDC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP65
电缆护套,颜色
黑色