参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M12x1母头,弯头,4针,S编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
4
连接截面
1.50 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
192.48 CNY
挂牌价
|
192.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,4针,S编码 | M12x1母头,直头,4针,S编码 |
|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 可连接触点的数量 | 4 | 4 |
| 连接截面 | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| 绞线固定 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 |
| 电缆直径D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| 工作电压Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 许可/一致性 |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
仅支持 CAD 模型下载