产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0JU9

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-020-C009

餐饮电缆

Special characteristics
Washdown
接口
M12x1公头,直头,4针,D编码
接口
Profinet
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1公头,直头,4针,D编码
接口
Profinet
电缆
PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...60 °C
工作电压Ub
60 VDC / 0 VAC
额定电流 (40 °C)
1.5 A
防护等级
IP67,IP69K
电缆护套,颜色
绿色
许可/一致性
CE
Ecolab