参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:绿色/黄色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:绿色/黄色
仅支持 CAD 模型下载
屏蔽传感器电缆
接口
M12x1公头,弯头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 0.3 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
0.34 mm²
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2A-043-PS0534-003 | BCC M425-0000-2A-043-PS0534-003-C115 | BCC M425-0000-2A-043-PS0534-020 | |
|
182.24 CNY
挂牌价
|
179.84 CNY
挂牌价
|
230.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1公头,弯头,5针,A编码 | M12x1公头,弯头,5针,A编码 | M12x1公头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载