产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0JCP

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-100-C009

用于 BML 产品的电缆

接口
M12x1母头,直头,12针,A编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
12
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,直头,12针,A编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
12
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...105 °C
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
1.5 A
防护等级
IP67
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
WEEE
cULus
分类
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续