参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
II,III
仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
电缆
PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用
产品变体
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M323-M323-U2058-003 | BCC M414-M323-M323-U2058-006 | BCC M414-M323-M323-U2058-010 | |
|
388.16 CNY
挂牌价
|
393.68 CNY
挂牌价
|
404.24 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
| 接口3 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 电缆 | PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 1 m, 牵引链适用 |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67 | IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67 | IP67,IP68,IP69K/IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载