参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接口2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
电缆
TPE yellow, 0.8 m, Drag chain compatible
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M414-3A-304-EX44W8-008 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-010 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-010 | |
|
-
挂牌价
|
162.08 CNY
挂牌价
|
134.88 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | TPE yellow, 0.8 m, Drag chain compatible | TPE 黄色, 1 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 1 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 5 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 7.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 电缆温度,柔性敷设 | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
仅支持 CAD 模型下载