仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
RJ45-Male, Straight, 8-pin
接口2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
接口
以太网/IP
电缆
TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible
电缆,提示
以太网,CAT 5E
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC E898-E898-90-377-ES68N9-500
-
挂牌价
|
BCC E818-E818-90-377-PS58N9-500
2,833.65 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-插头, 直头, 8-针 |
---|---|---|
接口2 | RJ45-Male, Straight, 8-pin | RJ45-插头, 直头, 8-针 |
接口 | 以太网/IP | 以太网/IP |
电缆 | TPE Shielded teal, 50 m, drag chain compatible | PUR 屏蔽 绿色, 50 m |
电缆,提示 | 以太网,CAT 5E | Ethernet,CAT 7符合IEC 60332-1 |
导线数量 | 8 | 8 |
电缆温度,柔性敷设 | -40...75 °C | -30...70 °C |
工作电压Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
额定电流 (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
防护等级 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载