参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 2.8 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
产品变体
0.30 m, PUR, M12x1, 插口
0.60 m, PUR, M12x1, 插口
1.00 m, PUR, M12x1, 插口
1.20 m, PUR, M12x1, 插口
1.50 m, PUR, M12x1, 插口
1.80 m, PUR, M12x1, 插口
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
2.20 m, PUR, M12x1, 插口
2.80 m, PUR, M12x1, 插口
3.10 m, PUR, M12x1, 插口
3.80 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-028 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-022 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-020 | |
|
407.68 CNY
挂牌价
|
381.36 CNY
挂牌价
|
372.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 2.8 m | PUR 黑色, 2.2 m | PUR 黑色, 2 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载