参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
自接线接插件
接口
M8x1公头,直头,4针,A编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
4
连接截面
0.25...0.5 mm²
绞线固定
绝缘位移连接技术
产品变体
绝缘位移连接技术
绝缘位移连接技术
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
112.80 CNY
挂牌价
|
121.28 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1公头,直头,4针,A编码 | M8x1公头,直头,4针,A编码 |
|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 可连接触点的数量 | 4 | 4 |
| 连接截面 | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 绞线固定 | 绝缘位移连接技术 | 绝缘位移连接技术 |
| 电缆直径D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 环境温度 | -25...80 °C | -40...85 °C |
| 许可/一致性 | WEEE |
cURus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载