参考图片
仅支持 CAD 模型下载
以太网/Profinet 电缆
接口1
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口
以太网/IP
电缆
TPE 屏蔽 绿松石蓝, 10 m, 牵引链适用
电缆,提示
以太网,CAT 5E
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M424-6D-338-ES64N9-100 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-100 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-100 | |
|
917.84 CNY
挂牌价
|
917.84 CNY
挂牌价
|
917.84 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
| 接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
| 电缆 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 10 m, 牵引链适用 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 10 m, 牵引链适用 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 10 m |
| 电缆,提示 | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,柔性敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | - |
| 工作电压Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 电缆温度,固定敷设 | - | - | -40...80 °C |
仅支持 CAD 模型下载