参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
Special characteristics
Washdown
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-020 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-020-C009 | BCC S415-S414-3A-305-VS8434-020 | BCC M415-M414-3A-304-VX8434-020 | |
|
325.20 CNY
挂牌价
|
337.60 CNY
挂牌价
|
457.52 CNY
挂牌价
|
136.96 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用 | TPE-V 灰色, 2 m | PVC 屏蔽 灰色, 2 m, 牵引链适用 | PVC 灰色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K/IP67,IP69K | IP67,IP69K/IP67,IP69K | IP67/IP67 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 许可/一致性 |
Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载