参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
重型电缆
接口1
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 2 m
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W313-30-300-MW8334-020 | BCC W313-W313-30-300-MW8334-030 | BCC W323-W313-30-300-MW8334-020 | |
|
350.80 CNY
挂牌价
|
389.44 CNY
挂牌价
|
350.80 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 2 m | PUR 黑色, 3 m | PUR 黑色, 2 m |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载