参考图片
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
接口2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
电缆
TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-050 | BCC M415-M424-3A-304-EX44T2-050 | BCC M415-M414-3A-606-EX44T2-050 | |
|
-
挂牌价
|
197.04 CNY
挂牌价
|
237.92 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible | TPE 黄色, 5 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 7.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 电缆温度,柔性敷设 | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作电压显示 | - | - | LED绿色/否 |
| 功能显示 | - | - | 是/否 |
| 功能显示 (PIN 4) | - | - | LED黄色 |
仅支持 CAD 模型下载