产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BCC0H4N

BCC M415-0000-1A-068-PS24N7-010-C034

单头线缆

接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
接口
CC-Link
电缆
PUR 屏蔽 红色, 1 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
20 AWG
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
接口
CC-Link
电缆
PUR 屏蔽 红色, 1 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
20 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...80 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K