替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033
233.25 CNY
挂牌价
|
BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033
233.25 CNY
挂牌价
|
BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033
233.25 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 |
电缆 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 5 | 5 | 5 |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67/IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |

仅支持 CAD 模型下载