参考图片
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,B编码
接口
Profibus
电缆
PUR 屏蔽 紫色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
2
导线截面
24 AWG
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | |
|
369.20 CNY
挂牌价
|
369.20 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,B编码 | M12x1母头,直头,5针,B编码 |
|---|---|---|
| 接口 | Profibus | Profibus |
| 电缆 | PUR 屏蔽 紫色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 紫色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 2 | 2 |
| 导线截面 | 24 AWG | 24 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 紫色 | 紫色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载