参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
PIN 1:黄色
PIN 2:白色
PIN 3:橙色
PIN 4:蓝色
II
PIN 1:黄色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:蓝色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
PIN 1:黄色
PIN 2:橙色
PIN 3:白色
Pin 4:未占用
Pin 5:未占用
PIN 6:蓝色
Pin 7:未占用
Pin 8:未占用
仅支持 CAD 模型下载
转接头
接口1
M12x1-插口, 直头, 4-针, D-编码
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
紧固
PG9
工作电压Ub
60 VDC / 50 VAC
防护等级
IP67/IP20
产品变体
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载