参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黄色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
PIN 2:灰色
PIN 3:桃红
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色
PIN 7:棕色
PIN 8:白色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M16x0.75母头,弯头,8针
电缆
PTFE 屏蔽,阻燃 黑色, 5 m
导线数量
7
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-55...200 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
1,191.36 CNY
挂牌价
|
779.76 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M16x0.75母头,弯头,8针 | - |
|---|---|---|
| 电缆 | PTFE 屏蔽,阻燃 黑色, 5 m | - |
| 导线数量 | 7 | - |
| 导线截面 | 0.25 mm² | - |
| 电缆温度,固定敷设 | -55...200 °C | - |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | - |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | - |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
- |
仅支持 CAD 模型下载